??
CAD-Modellauswahl
AE47 67189309 56 64 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE47 - Abstreifer
Stückliste
AE47 67189309 56 64 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189309
D
d
56.0 mm
D1
64.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
62.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.