??
CAD-Modellauswahl
AE40 67189358 100 108.6 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67189358 100 108.6 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189358
D
d
100.0 mm
D1
108.6 mm
NUT
Einbauraum
L1
5.3 mm
H
7.0 mm
D2
103.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.