??
CAD-Modellauswahl
AE42 67189362 97 105 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67189362 97 105 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189362
D
d
97.0 mm
D1
105.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
5.0 mm
H
7.0 mm
D2
100.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.