??
CAD-Modellauswahl
AE40 67189390 15 21.6 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67189390 15 21.6 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189390
D
d
15.0 mm
D1
21.6 mm
NUT
Einbauraum
L1
3.8 mm
H
5.5 mm
D2
18.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.