??
CAD-Modellauswahl
AD51 67189423 105 117 11
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67189423 105 117 11
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189423
DD
d
105.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
117.0 mm
D2
110.0 mm
D3
114.0 mm
L1
5.5 mm
L
8.2 mm
H
11.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.