??
CAD-Modellauswahl
KK03 67189479 200 175 31.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67189479 200 175 31.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189479
D
200.0 mm
D1
d1
175.00 mm
D2
d2
196.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
31.50 mm
L2
6.60 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.