??
CAD-Modellauswahl
KK22 67189686 160 143 26.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK22 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK22 67189686 160 143 26.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189686
D
160.0 mm
D1
d1
143.0 mm
D2
d2
156.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
26.5 mm
L2
7.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.