??
CAD-Modellauswahl
AE40 67189769 40 52.2 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67189769 40 52.2 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189769
D
d
40.0 mm
D1
52.2 mm
NUT
Einbauraum
L1
6.3 mm
H
8.0 mm
D2
46.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.