??
CAD-Modellauswahl
AD51 67189773 28 36 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67189773 28 36 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189773
DD
d
28.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
36.0 mm
D2
31.5 mm
D3
34.0 mm
L1
4.0 mm
L
6.0 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.