??
CAD-Modellauswahl
AE47 67189862 75 83 7
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE47 - Abstreifer
Stückliste
AE47 67189862 75 83 7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67189862
D
d
75.0 mm
D1
83.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
81.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.