??
CAD-Modellauswahl
KK03 67190270 180 158 26.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67190270 180 158 26.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67190270
D
180.0 mm
D1
d1
158.00 mm
D2
d2
176.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
26.50 mm
L2
5.10 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.