??
CAD-Modellauswahl
AE41 67192046 250 265 13
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67192046 250 265 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192046
D
d
250.0 mm
D1
265.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
262.0 mm
L1
6.5 mm
H
13.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.