??
CAD-Modellauswahl
KK03 67192289 25 15 12.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67192289 25 15 12.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192289
D
25.0 mm
D1
d1
15.00 mm
D2
d2
22.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
12.50 mm
L2
4.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.