??
CAD-Modellauswahl
KK03 67192291 35 25 16.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67192291 35 25 16.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192291
D
35.0 mm
D1
d1
25.00 mm
D2
d2
31.40 mm
NUT
Einbauraum
L1
16.40 mm
L2
6.35 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.