??
CAD-Modellauswahl
KK03 67192300 125 103 26.5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67192300 125 103 26.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192300
D
125.0 mm
D1
d1
103.00 mm
D2
d2
121.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
26.50 mm
L2
5.10 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.