??
CAD-Modellauswahl
KK03 67192306 195 170 25.4
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67192306 195 170 25.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192306
D
195.0 mm
D1
d1
170.00 mm
D2
d2
187.10 mm
NUT
Einbauraum
L1
25.40 mm
L2
12.70 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.