??
CAD-Modellauswahl
AD51 67192472 230 245 13
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67192472 230 245 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192472
DD
d
230.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
245.0 mm
D2
237.0 mm
D3
241.0 mm
L1
6.4 mm
L
9.5 mm
H
13.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.