??
CAD-Modellauswahl
AD51 67192473 40 48 5
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67192473 40 48 5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192473
DD
d
40.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
48.0 mm
D2
43.5 mm
D3
46.0 mm
L1
3.2 mm
L
4.0 mm
H
5.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.