??
CAD-Modellauswahl
AE40 67192486 210 225 16
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE40 - Abstreifer
Stückliste
AE40 67192486 210 225 16
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192486
D
d
210.0 mm
D1
225.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
10.2 mm
H
16.0 mm
D2
217.6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.