??
CAD-Modellauswahl
KK03 67192857 110 90 25.3
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67192857 110 90 25.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67192857
D
110.0 mm
D1
d1
90.00 mm
D2
d2
102.60 mm
NUT
Einbauraum
L1
25.30 mm
L2
9.52 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.