??
CAD-Modellauswahl
AE42 67193085 90 102.2 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67193085 90 102.2 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67193085
D
d
90.0 mm
D1
102.2 mm
NUT
Einbauraum
L1
6.0 mm
H
8.0 mm
D2
94.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.