??
CAD-Modellauswahl
KK03 67193167 38.1 25.4 15.87
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67193167 38.1 25.4 15.87
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67193167
D
38.1 mm
D1
d1
25.40 mm
D2
d2
34.54 mm
NUT
Einbauraum
L1
15.87 mm
L2
6.35 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.