??
CAD-Modellauswahl
AD51 67194055 360 375 13
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67194055 360 375 13
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67194055
DD
d
360.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
375.0 mm
D2
367.0 mm
D3
371.0 mm
L1
6.4 mm
L
9.5 mm
H
13.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.