??
CAD-Modellauswahl
KK03 67194090 50.8 34.92 19.05
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67194090 50.8 34.92 19.05
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67194090
D
50.8 mm
D1
d1
34.92 mm
D2
d2
46.23 mm
NUT
Einbauraum
L1
19.05 mm
L2
6.35 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.