??
CAD-Modellauswahl
KK03 67196583 110 95 20
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67196583 110 95 20
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67196583
D
110.0 mm
D1
d1
95.00 mm
D2
d2
105.00 mm
NUT
Einbauraum
L1
20.00 mm
L2
5.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.