??
CAD-Modellauswahl
AE41 67196663 50 62 10
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE41 - Abstreifer
Stückliste
AE41 67196663 50 62 10
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67196663
D
d
50.0 mm
D1
62.0 mm
NUT
Einbauraum
D2
59.0 mm
L1
5.5 mm
H
10.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.