??
CAD-Modellauswahl
AD48 67196932 46 54.6 6.8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD48 - Abstreifer
Stückliste
AD48 67196932 46 54.6 6.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67196932
D
d
46.0 mm
D1
54.6 mm
NUT
Einbauraum
D2
49.0 mm
L1
5.3 mm
H
6.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.