??
CAD-Modellauswahl
KK03 67197395 101.6 82.55 23.81
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KK03 - Kompaktdichtung
Stückliste
KK03 67197395 101.6 82.55 23.81
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67197395
D
101.6 mm
D1
d1
82.55 mm
D2
d2
95.76 mm
NUT
Einbauraum
L1
23.81 mm
L2
6.35 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.