??
CAD-Modellauswahl
AD51 67197513 57 65 8
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AD51 - Abstreifer
Stückliste
AD51 67197513 57 65 8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67197513
DD
d
57.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
65.0 mm
D2
60.5 mm
D3
63.0 mm
L1
4.0 mm
L
6.0 mm
H
8.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.