??
CAD-Modellauswahl
AE42 67198161 280 300 18
HELP_VARIABLE
Firma
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AE42 - Abstreifer
Stückliste
AE42 67198161 280 300 18
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67198161
D
d
280.0 mm
D1
300.0 mm
NUT
Einbauraum
L1
10.2 mm
H
18.0 mm
D2
290.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.