??
Choix du modèle CAO
AE41 49381533 25 34 8
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE41 - Wiper
Bill of material
AE41 49381533 25 34 8
ARTIKELNR
Item no.
49381533
D
d
25.0 mm
D1
34.0 mm
NUT
Groove
D2
32.0 mm
L1
5.0 mm
H
8.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.