??
Choix du modèle CAO
WAS 49383563 6 16 5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WAS - Radial shaft seal
Bill of material
WAS 49383563 6 16 5
ARTIKELNR
Item no.
49383563
D1
d1
6.00 mm
D2
d2
16.00 mm
NUT
Groove
B
b
5.00 mm
VPE
Packing
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.