??
Choix du modèle CAO
WA 67016758 5 15 6
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WA - Radial shaft seal
Bill of material
WA 67016758 5 15 6
ARTIKELNR
Item no.
67016758
D1
d1
5.00 mm
D2
d2
15.00 mm
NUT
Groove
B
b
6.00 mm
VPE
Packing
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.