??
Choix du modèle CAO
WC 67018330 110 130 13
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WC - Radial shaft seal
Bill of material
WC 67018330 110 130 13
ARTIKELNR
Item no.
67018330
D1
d1
110.00 mm
D2
d2
130.00 mm
NUT
Groove
B
b
13.00 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.