??
Choix du modèle CAO
WC 67038594 500 540 20
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WC - Radial shaft seal
Bill of material
WC 67038594 500 540 20
ARTIKELNR
Item no.
67038594
D1
d1
500.00 mm
D2
d2
540.00 mm
NUT
Groove
B
b
20.00 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.