??
Choix du modèle CAO
WAS 67038838 5 18 7
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WAS - Radial shaft seal
Bill of material
WAS 67038838 5 18 7
ARTIKELNR
Item no.
67038838
D1
d1
5.00 mm
D2
d2
18.00 mm
NUT
Groove
B
b
7.00 mm
VPE
Packing
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.