??
Choix du modèle CAO
WBO 67046825 53.97 73.02 6.3
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WBO - Radial Shaft Seals
Bill of material
WBO 67046825 53.97 73.02 6.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
67046825
D1
d1
53.97 mm
D2
d2
73.02 mm
NUT
Groove
B
b
6.3 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.