??
Choix du modèle CAO
WAO 67059462 8 13 3.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WAO - Radial shaft seal
Bill of material
WAO 67059462 8 13 3.5
ARTIKELNR
Item no.
67059462
D1
d1
8.0 mm
D2
d2
13.00 mm
NUT
Groove
B
b
3.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.