??
Choix du modèle CAO
WB 67060026 9.52 22.22 6.35
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
WB - Radial shaft seal
Bill of material
WB 67060026 9.52 22.22 6.35
ARTIKELNR
Item no.
67060026
D1
d1
9.52 mm
D2
d2
22.22 mm
NUT
Groove
B
b
6.35 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.