??
Choix du modèle CAO
VRM02 67174232 25 42 6
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
VRM02 - Axial seal
Bill of material
VRM02 67174232 25 42 6
ARTIKELNR
Item no.
67174232
D1
d1
25.0 mm
D2
d2
42.0 mm
NUT
Groove
L
4.0 mm
H
6.0 mm
A
2.5 mm
B
3.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.