??
Choix du modèle CAO
KK03 67187843 40 26 15.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KK03 - Compact seal
Bill of material
KK03 67187843 40 26 15.5
ARTIKELNR
Item no.
67187843
D
40.0 mm
D1
d1
26.00 mm
D2
d2
36.00 mm
NUT
Groove
L1
15.50 mm
L2
2.60 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.