??
Choix du modèle CAO
AE47 67188429 60 68 7
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE47 - Wiper
Bill of material
AE47 67188429 60 68 7
ARTIKELNR
Item no.
67188429
D
d
60.0 mm
D1
68.0 mm
NUT
Groove
D2
66.0 mm
L1
4.0 mm
H
7.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.