??
Choix du modèle CAO
AE41 67188633 130 142 10
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE41 - Wiper
Bill of material
AE41 67188633 130 142 10
ARTIKELNR
Item no.
67188633
D
d
130.0 mm
D1
142.0 mm
NUT
Groove
D2
139.0 mm
L1
5.5 mm
H
10.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.