??
Choix du modèle CAO
AE40 67188883 140 155.6 16
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE40 - Wiper
Bill of material
AE40 67188883 140 155.6 16
ARTIKELNR
Item no.
67188883
D
d
140.0 mm
D1
155.6 mm
NUT
Groove
L1
10.2 mm
H
16.0 mm
D2
147.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.