??
Choix du modèle CAO
AE42 67188899 50 60.6 7
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE42 - Wiper
Bill of material
AE42 67188899 50 60.6 7
ARTIKELNR
Item no.
67188899
D
d
50.0 mm
D1
60.6 mm
NUT
Groove
L1
5.3 mm
H
7.0 mm
D2
53.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.