??
Choix du modèle CAO
KK03 67189009 50 35 20
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KK03 - Compact seal
Bill of material
KK03 67189009 50 35 20
ARTIKELNR
Item no.
67189009
D
50.0 mm
D1
d1
35.00 mm
D2
d2
46.00 mm
NUT
Groove
L1
20.00 mm
L2
5.00 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.