??
Choix du modèle CAO
KK22 67189220 120 106 22.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KK22 - Compact seal
Bill of material
KK22 67189220 120 106 22.5
ARTIKELNR
Item no.
67189220
D
120.0 mm
D1
d1
106.0 mm
D2
d2
116.0 mm
NUT
Groove
L1
22.5 mm
L2
5.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.