??
Choix du modèle CAO
KK22 67189678 60 48 20.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KK22 - Compact seal
Bill of material
KK22 67189678 60 48 20.5
ARTIKELNR
Item no.
67189678
D
60.0 mm
D1
d1
48.0 mm
D2
d2
56.0 mm
NUT
Groove
L1
20.5 mm
L2
4.2 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.