??
Choix du modèle CAO
AE41 67192046 250 265 13
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE41 - Wiper
Bill of material
AE41 67192046 250 265 13
ARTIKELNR
Item no.
67192046
D
d
250.0 mm
D1
265.0 mm
NUT
Groove
D2
262.0 mm
L1
6.5 mm
H
13.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.