??
Choix du modèle CAO
AE40 67192728 12 18.6 5.5
HELP_VARIABLE
Company
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AE40 - Wiper
Bill of material
AE40 67192728 12 18.6 5.5
ARTIKELNR
Item no.
67192728
D
d
12.0 mm
D1
18.6 mm
NUT
Groove
L1
3.8 mm
H
5.5 mm
D2
15.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.